Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Lichtwellenkomponentenanalysatoren der Keysight XP1-Klasse gehört die Serie N4300.
Mit einer hervorragenden Genauigkeit von 67 GHz ist der N4373E die ideale Messlösung für elektrooptische Komponenten in 40-Gb/s-Übertragungssystemen sowie für Radio over Fiber-Anwendungen und Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich.
Type
Lightwave Component Analyzer
Fiber mode
Single-mode and multimode
Maximum frequency
67 GHz
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der neue Keysight N4373E LightWave Component Analyzer bietet die neuesten Netzwerk-Analysatoren N5224B, N5225B und N5227B mit 2- oder 4-Port-Konfigurationen. Dieser LCA ist die ideale Messlösung für die Prüfung elektrooptischer Komponenten bis 67 GHz. Er eignet sich optimal zum Testen elektrooptischer Komponenten für 40G/100GbE, für kohärente Übertragungssysteme mit 400 Gbit/s und 1 Tbit/s sowie für Radio over Fiber (RoF) und elektrooptische Testanwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie.
Das N4373E ist auf internationale Standards rückführbar und bietet garantierte Spezifikationen für elektrooptische S-Parameter-Messungen in einer sofort einsatzbereiten Lösung. Eine hochautomatisierte Anwenderkalibrierungsroutine auf Basis des elektronischen Kalibrierkits N4694A beschleunigt die Messvorbereitung und macht eine optische Anwenderkalibrierung überflüssig. Das Gerät führt den Anwender durch die Kalibrierungs- und Messeinrichtung und steigert so die Produktivität.
Zusätzliche Vorteile
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.