お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4000A SNSシリーズ・ノイズ・ソース、10 MHz~18 GHz(ENR 6 dB)
SNSシリーズ N4000Aノイズソースは、雑音指数の低いデバイスを正確に測定するために設計。周波数レンジは10 MHz~18 GHz、公称値ENRは6 dB
スタート価格:
ハイライト
- 過剰ノイズ比(ENR)校正データの電子記録により、ユーザ誤差を低減できます。
- ENRデータをNFAに自動的にダウンロードしてセットアップ時間全体を高速化できます。
- 温度補正により、測定確度を向上し、デバイス性能の仕様をより厳密にすることができます。
- 標準で3.5 mmコネクタを装備していますが、オプション001でN型コネクタにすることができます。
- 1年間の標準保証
- 詳細については、製品概要を参照してください。
- 製品の詳細な仕様については、操作/サービス・ガイドを参照してください。
SNSシリーズN4000Aは、10 MHz~18 GHz、ENRが6 dB(公称値)のノイズ・ソースです。N4000Aノイズ・ソースを使用すれば、低雑音指数のデバイスや信号源インピーダンスの小さな変動に利得が特に敏感なデバイスを正確に測定することができます。雑音指数が20 dB以下のDUTは、このノイズ・ソースを使用して正確にかつ高い信頼性で測定することができます。N4000Aノイズ・ソースは、標準ではAPC 3.5(mm)コネクタを備えていますが、オプションで別のコネクタにすることができます。
ENR Range:
4.5 to 6.5 dB
ENR自動ダウンロード:
はい
過剰雑音比(ENR)- 代表値:
4.6-6.5 dB
周波数レンジ:
n/a
最大周波数:
18 GHz
CAT/VNAスタート周波数:
10 MHz
最小周波数レンジ:
10 MHz
温度補正:
はい
タイプ:
Smart Noise Source (SNS Series)
組合わせ対象:
NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)

N4000Aに関心がありますか。
SNSシリーズ ノイズソース、10 MHz 〜 18 GHz(ENR 6 dB)の機能を拡張
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。