お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N2776A InfiniiMode差動ブラウザチップ
デバイスの異なるポイントを迅速にプロービングしフラットな応答を定格帯域幅で実現しています。
ハイライト
- N2752A使用時、最高6 GHz(保証)、7 GHz(代表値)
- N2751A使用時、最高3.5 GHz
- N2750A使用時、最高1.5 GHz
- 差動またはシングルエンド測定専用
- 調整可能なピッチ間隔=0.5 mm~7.5 mm
- 1パッケージあたり3チップ
N2776A差動ブラウザ・チップを使用すれば、デバイス内の異なるポイントを簡単に調べることができます。チップには、ダンピング抵抗が内蔵され、フラットな応答を定格帯域幅で実現しています。チップ・エンドのハンドルを回すと、チップ間隔を調整できます。
N2776Aに興味がありますか?
N2776A InfiniiMode差動ブラウザチップの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。