N2776A InfiniiMode Differential Browser Tips
Quickly probe the different points in your device and achieve flat response across the rated bandwidth
A partir de
HIGHLIGHTS
- Até 6 GHz (garantido), 7 GHz (típico) com N2752A
- Até 3,5 GHz com N2751A
- Até 1,5 GHz com N2750A
- Apenas para medição diferencial ou de terminação simples
- Espaçamento de passo variável = 0,5 mm – 7,5 mm
- 3 pontas em um pacote
A ponta de navegação diferencial N2776A permite você sondar rapidamente os diferentes pontos de seu dispositivo. A ponta inclui resistores de amortecimento integrados para atingir resposta plana na largura de banda nominal. Para ajustar o espaçamento da ponta, gire as alças localizadas nas extremidades da ponta.
Interested in a N2776A?
Featured Resources for N2776A InfiniiMode Differential Browser Tips
Want help or have questions?