キーサイト SX1-class クロックリカバリユニットには、DCA-Mシリーズの電気/光クロックデータリカバリが含まれます。
N1076B 電気クロックリカバリは、125 MBd~64 GBdのNRZ/PAM4電気信号に対して、規格に準拠したクロックリカバリ機能を提供します。
Fiber mode
N/A
Maximum data rate
64 GBd
Input type
Electrical only
Modulation format
PAM4, NRZ
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。