お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
MXR058B Infiniium MXR B-Series Oscilloscope: 500 MHz, 8 Channels
500 MHz on all 8 channels, option to integrate up to 8 instruments in one, hardware accelerated plotting, and fully upgradeable to 6 GHz
スタート価格:
500 MHz on all 8 channels, 8 instruments integrated in one, hardware accelerated plotting, and fully upgradeable to 6 GHz.
MXR B-シリーズ オシロスコープが20 %割引
8-in-1測定器の統合:オシロスコープ、ロジック・アナライザ、プロトコル・アナライザ、リアルタイム・スペクトラム・アナライザ、波形発生器などを1台に統合できます。
オシロスコープとソフトウェアをバンドルして節約
アプリケーション ソフトウェアとバンドルすると、MXR シリーズ オシロスコープが最大 30% オフになります。 この期間限定プロモーションをチェックしてください。
最新のテスト機器を割引価格でご購入いただけます
MXR-B オシロスコープと同時に、対象となる信号発生器、ネットワーク・アナライザ、またはシグナル・アナライザを購入すると、どちらも 20% 割引になります。
Highlights
- Up to 500 MHz bandwidth on all 8 channels all the time
- Up to 70% faster jitter analysis (compared to MXR A)
- 65% faster power integrity analysis (compared to MXR A)
- 45% faster FFTs (compared to MXR A)
- 15% faster USB 2.0 compliance testing (compared to MXR A)
- New standard features InfiniiScan and Wave Gen
- Maximum memory is a flexible 1.6 G points
- Capabilities are extended with 8-in-1 instrument integration
- Upgradeable in every possible way — including bandwidth and channel upgrades
What's included:
- One N2873A 500-MHz passive probe per channel
- Probe accessory pouch
- Localized power cord
- Front panel hard cover
- BNC calibration cable
- Keyboard and mouse
- Keysight I/O libraries suite, user guide, and programmer’s guide ship on oscilloscope drive
- Service guide available on Keysight.com
Download BenchVue Basic app for free to control your instruments.
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。