お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- ...
- リアルタイムオシロスコープ — 汎用
- InfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープ
- MSOX6002A ミックスド・シグナル・オシロ:1 GHz-6 GHz,2アナログ&16デジタルch
MSOX6002A ミックスド・シグナル・オシロ:1 GHz-6 GHz,2アナログ&16デジタルch
The 6000 X-Series offers a 12.1-inch capacitive multi-touch display, InfiniiScan Zone touch triggering, voice control, and the capabilities of up to 6 instruments in 1.
Punchout Threshold Error
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
The 6000 X-Series offers a 12.1-inch capacitive multi-touch display, InfiniiScan Zone touch triggering, voice control, and the capabilities of up to 7 instruments in 1.
ハイライト
- 1 GHz~6 GHz
- 2個のアナログチャネルと16個のデジタルチャネル
- ゾーントリガ機能と450,000 wfms/sの更新レートを備えた12.1インチの静電式マルチタッチスクリーンで、信号を簡単に表示し分離
- 115 Vrmsのノイズフロア(1 mV/div、1 GHz帯域幅)で極めて精密な測定を実行
- ポータブルな6インチディープサイズで、どこでも性能測定が可能
- ヒストグラムおよびカラーグラデーション機能(標準)で解析詳細を即座に確認
- ジッターとアイダイアグラム解析のオプションでシグナルインテグリティを確認
- フルアップグレード可能で機能拡張
内容:
- 3年間のメーカー保証(パッシブプローブなどシリアル番号のないアクセサリは90日間)
- 校正証明書、2年間の校正間隔
- 1チャネルあたり、N2894A 700 MHzパッシブ・プローブ(10:1減衰比)が1本
- N2756A 16chのデジタルチャネルMSOケーブル
- インターフェース、フロントパネルオーバーレイ、音声コントロール、内蔵ヘルプシステムをローカライズ:英語、中国語(簡体字、繁体字)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語
- 各国用電源ケーブル
- フロント・パネル・カバー
- CD(各国語版ユーザーズガイド、サービスガイド、プログラミングマニュアルを収録)
無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御してください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。