6000 X-시리즈는 12.1인치 정전식 멀티터치 디스플레이, InfiniiScan Zone 터치 트리거링, 음성 제어, 6-in-1 계측기 기능을 제공합니다.

주요 특징

  • 1 GHz ~ 6 GHz
  • 아날로그 2채널 + 디지털 16채널
  • Zone 트리거링과 450,000 wfms/s의 업데이트 속도를 지원하는 12.1인치 정전식 멀티터치 스크린으로 간편하게 신호를 확인하고 관심 신호 분리
  • 115 Vrms @ 1 mV/div(1 GHz)의 노이즈 플로어로 보다 정밀한 측정 수행
  • 15cm(6인치) 깊이의 휴대할 수 있는 크기로 어디서든 우수한 측정 성능 획득
  • 표준 히스토그램과 표준 칼라 등급으로 상세한 분석 사항을 신속하게 확인
  • 지터 및 아이 다이어그램 분석 옵션들로 신호 무결성 확인
  • 본체 구매 후, 모든 옵션이 별도 업그레이드 가능. 간편하게 기능 확장

포함 사항:

  • 3년 공장 워런티(패시브 프로브 등 일련번호가 부여되지 않은 액세서리는 90일)
  • 교정 성적서, 교정 간격 2년
  • 채널당 1개의 N2894A 700 MHz, 10:1 패시브 프로브(10:1 감쇠)
  • N2756A 디지털 16채널 MSO 케이블 1개
  • 현지에 맞는 전면판 오버레이와 영어, 중국어(간체 및 번체), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 러시아어 그리고 스페인어를 지원하는 음성 제어 지원 및 내장 도움말 시스템
  • 현지 전원 코드
  • 전면판 커버
  • 현지에 맞게 작성된 사용자 가이드, 서비스 가이드 및 프로그래머 매뉴얼이 포함된 설명서 CD

BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?