モデル:
MSOX3032A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight Essentialオシロスコープには3つのクラスがあります。XR1クラスにはInfiniiVision 1000および2000シリーズ、XR2クラスには3000シリーズ、XR3クラスにはHD3およびXR3シリーズが含まれます。
InfiniiVision Xシリーズの350 MHzオシロスコープは、2つのアナログ・チャネルと16のデジタル・チャネル、最大4 Mポイントのメモリ、1,000,000波形/sの更新レートを備えています。
Display size
8.5 inch
Maximum memory depth
4 Mpts
Analog channels
2
Digital channels
16
Maximum sample rate
5 GSa/s
ADC resolution
8 bits
Brands included
3000 Series
Maximum bandwidth
300 MHz
Multi-scope synchronization
No
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 2,635,321
モデル:
MSOX3032A
納期:
数量
オプション
1
オシロスコープ、ミックスドシグナル、2+16チャネル、350 MHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
オーバーレイ - 日本語フロントパネル
製品同梱物:
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。