モデル:
MSOX2012A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight Essentialオシロスコープには3つのクラスがあります。XR1クラスにはInfiniiVision 1000および2000シリーズ、XR2クラスには3000シリーズ、XR3クラスにはHD3およびXR3シリーズが含まれます。
InfiniiVision Xシリーズの100 MHzオシロスコープは、2つのアナログチャネル+8つのデジタルチャネル、100 kポイントのメモリ、200,000波形/秒の更新レートを備えています。
Display size
8.5 inch
Maximum memory depth
1 Mpts
Analog channels
2
Digital channels
8
Maximum sample rate
2 GSa/s
ADC resolution
8 bits
Brands included
2000 Series
Maximum bandwidth
100 MHz
Multi-scope synchronization
No
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 668,141
モデル:
MSOX2012A
納期:
数量
オプション
1
ミックスドシグナルオシロスコープ、2+8チャネル、100 MHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返品保証 - 5年間
1
オーバーレイ - 日本語
製品同梱物:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。