Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M9451A PXIe測定アクセラレータは、「クローズド」測定アクセラレーションモジュールであり、オプションDPDゲートウェアとバンドルされ、強化されたRF PA/FEM特性評価&テスト、リファレンスソリューションの一部として、非常に高速なDPD/ETテストを提供します。
Generator/analyzer bandwidth
N/A
モジュラータイプ
Measurement Accelerator
スロット
1
最大周波数
N/A
タイプ
System Module
形状
PXIe Module
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M9451A PXIe測定アクセラレータとオプションDPDデジタルプリディストーション/エンベロープ・トラッキング・ゲートウェイを組み合わせて用いれば、最先端のFPGA、キーサイトの測定に関する確かな専門知識、PXIeの高速データ処理を活用できます。キーサイトのRF PA/FEM特性評価/テスト・リファレンス・ソリューションを構成するこの組み合わせは、最新のパワーアンプ(PA)やフロントエンドモジュール(FEM)のテストに不可欠な、要求の厳しいエンベロープトトラッキング測定やデジタルプリディストーション測定にも対応できる、優れた性能を備えています。ハードウェアアクセラレーション機能により、キーサイトの以前のホストベースのリファレンスソリューションに比べて速度が20倍以上高速化し、開ループ/閉ループ・デジタル・プリディストーション(DPD)測定やエンベロープトトラッキング(ET)測定をわずか数十ミリ秒で実行し、測定時間全体を70 ms未満に短縮できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。