Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
M9451A PXIe 측정 가속기는 향상된 RF PA/FEM 특성화 및 테스트, 레퍼런스 솔루션의 일부로 매우 빠른 DPD/ET 테스트를 제공하기 위해 옵션 DPD 게이트웨어와 함께 제공되는 "폐쇄형" 측정 가속 모듈입니다.
Generator/analyzer bandwidth
N/A
Module type
Measurement Accelerator
Slots
1
Maximum frequency
N/A
유형
System Module
Form factor
PXIe Module
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
M9451A PXIe 측정 가속기와 옵션 DPD 디지털 사전 왜곡 및 엔벨로프 트래킹 게이트웨어를 결합하면 최첨단 FPGA와 키사이트의 신뢰할 수 있는 측정 전문 지식, PXIe의 고속 데이터 처리가 결합될 때 어떤 것이 가능한지 보여줍니다. 키사이트의 RF PA/FEM 특성화 및 테스트 레퍼런스 솔루션의 일부로서, 이 조합은 최신 전력 증폭기(PA) 및 프런트엔드 모듈(FEM) 테스트에 필요한 까다로운 엔벨로프 트래킹 및 디지털 사전 왜곡 측정에 대해 전례 없는 성능을 제공합니다. 하드웨어 가속은 키사이트의 이전 호스트 기반 레퍼런스 솔루션보다 20배 이상 빠른 속도 향상을 제공하며, 폐쇄/개방 루프 디지털 사전 왜곡(DPD) 및 엔벨로프 트래킹(ET) 측정은 단 수십 밀리초, 전체 측정 시간은 70ms 미만으로 단축됩니다.
키사이트 모듈형 계측기에 대해 자세히 알아보기
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.