何をお探しですか?
MobileStackスイート
モバイルオペレータ用5Gネットワーク可視化:コスト削減のために最適化された高性能
モバイルキャリアEPC(Evolved Packet Core)に対応した5G可視化インテリジェンス
キーサイトのMobileStackは、モバイル・コア・ネットワークのトラフィックの詳細な情報を提供します。 GTPおよびSIPトラフィック内のユーザープレーンとデータプレーンの解析を統合し5G SUPIデータとネットワークスライシングを抽出・管理し、重要な加入者メタデータもモニタリングします。 MobileStackを導入することで、より効率的なデータのモニタリングとフィルタリングにより、モバイルネットワークの制御を改善することができます。
その他のネットワーク可視化ソリューションはこちら
5Gネットワーク可視化アーキテクチャー
当社の高性能5Gソリューションでモバイル・コア・ネットワークのトラフィックに関する詳細な情報を得ることができます。
- 暗号化された5Gコアへの5Gデータアクセスの取得
- 4Gおよび5Gの加入者トラフィックを処理し、加入者の体感品質を犠牲にすることなく、モニタリングコストを大幅に削減
- サブスクライバー・アウェア・メタデータによるビッグデータ/機械学習アプリケーションの改善
Key Specifications
GTP相関/ロードバランシング
はい
ネットワークスライシング
はい
サブスクライバーサンプリング
はい
制御/ユーザープレーン分離
はい
5Gインタフェースサポート
N3、N4、N11
その他の詳細仕様もご覧ください。
MobileStackをサポートするネットワーク・パケット・ブローカー
5Gコア可視化用MobileStack on Vision X
MobileStack on Vision Xは現在市場で最高性能のモバイルコア可視化プラットフォームであり、5G向けに最適化されており、数億のサブスクライバーセッションと1シャーシあたり約2000ギガのユーザープレーントラフィックを相関する機能を提供します。 5Gフィルタリング、CUPS、5Gスライスアウェアネス、サブスクライバー・アウェア・メタデータをサポートするためにゼロから構築されています。
5G可視化の特長
5Gデータアクセス
キーサイトは5Gコアにアクセスするための最も柔軟で革新的な機能を提供しています。 5Gには重要な新しいセキュリティ機能が含まれており、特に様々なベンダー、テクノロジー、インフラの選択肢があり得るため、パケットアクセスが困難なものとなっています。 このような課題に対処するため、キーサイトは、SCPプロキシとサービスメッシュの統合、エリクソンPCCとの統合を含むネットワーク機能仮想タップ、オラクルDataDirector、ベンダーに依存しない仮想タップなど、5G暗号化パケットアクセスのための柔軟なオプションを提供しています。 キーサイトの5G可視化は、5Gトラフィックを終端し、処理し、プローブに転送し、スケーラビリティ、柔軟性、運用効率を確保します。
5Gデータプロセッシング
5G相関、フィルタリング、サンプリング、スライスアウェアネスによって、ネットワークパフォーマンスとトラフィックパターンに対する有用な知見が得られます。 これらの機能により、大量のデータを効率的に管理し、意思決定を向上し、5Gネットワーク性能の可視化を拡張させることができます。 これらの機能を活用することで、組織はネットワーク性能を最適化し、コストを削減し、エンドユーザーのためのサービス品質を向上させることができます。
サブスクライバー・アウェア・メタデータ
キーサイトの可視性により革新的なサブスクライバー・アウェア・メタデータを提供し、ネットワーク性能とサブスクライバーの行動に関するより深い知見を生成することで、投資をより効果的に活用することができます。
キーサイトのメタデータは、モビリティパラメータ、フローごとのトランスポートKPI、アプリケーションレベルのトラフィック性能KPIなどの情報を含む、貴重なコンテキストと知見を提供します。
キーサイトのサブスクライバーベースのメタデータにより、サービスプロバイダーはネットワーク性能をより包括的に理解し、標準的なパケットベースの可視化では明らかにならない、または生成するためのコスト効率が悪いかもしれない問題を特定することができます。 このメタデータは、異常検知やその他の解析のために処理され、KafkaやPulsarなどのさまざまなイベント・ストリーミング・バスで転送することができます。
プラットフォームを探す
投資の保護
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。