モデル:
L2053XA
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
広範なダイナミックレンジにわたる精度と速度
キーサイト L2053XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~33 GHzのLAN平均電力センサです。
Connector type
3.5 mm (m)
Frequency range
10 MHz to 33 GHz
Power range
-70 to +26 dBm
Measurement type
Average
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 2,246,421
モデル:
L2053XA
納期:
数量
オプション
1
LANワイドダイナミックレンジ平均パワーセンサ、10 MHz - 33 GHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
タイプ3.5 mm (m) コネクタ
1
LANケーブル、5フィート (1.5m)
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。