お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
KS8150A DMM測定器プラグイン
キーサイトのデジタルマルチメータ測定をTAPに容易に追加
キーサイトのデジタルマルチメータ測定をTAPに容易に追加
HIGHLIGHTS
DMMテストをTAPに容易に統合
- プログラミングの経験が不要
- 専用のSCPIコマンドに気を遣うことなく、シームレスにテストを自動化可能
- テスト結果を自動的にTAP結果リスナーに保存
- スイッチ接続はTAPテストステップで編集可能
容易な開発ワークフロー
- 既存のDMMモデルを選択してTAPプロファイルに追加
- 使用できるDMMテストステップをテストプランに追加
- テストステップ設定とパラメータを構成
- 独自のテストプランを実行
- テスト結果を表示
サポートされるデジタルマルチメータ
- Keysight E34401A、E34405A、E34410A、E34411A、E34420A、E34450A、E34460A、E34461A、E34465A、E34470A
柔軟なソフトウェアライセンス
- 固定ライセンス(ノードロック、1台のPC)、トランスポータブルライセンス、ネットワーク/フローティングライセンス(永久または年間)
Keysight Test Automation on PathWave(TAP)は、単独で用いることも、より上位レベルのテスト・エグゼクティブ・ソフトウェア環境と組み合わせて使用することも可能な、最新のMicrosoft .NETベースのアプリケーションです。KS8150A DMM測定器プラグインにより、TAPユーザーはプログラミングの経験がなくても自動デジタル・マルチメータ・テストを実行できるようになります。SCPIプログラミングやコマンドに気を遣うことなく、シームレスにテストを自動化できます。テスト結果は自動的にTAP結果リスナーに保存され、詳細な解析に使用できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。