NL3-class ATE DC電子負荷、500 V、24 A

キーサイトEL4925A回生電源システムは、通常消費されるエネルギーをクリーンな方法で系統に戻すことが可能な、プログラマブル単出力回生型DC電子負荷です。

製品画像
  • Type

    ATE / 1U

  • Regenerative power

    Yes

  • Maximum power

    4000 W

  • Number of inputs

    1

  • Input current

    24 A

  • Input voltage

    500 V

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

EL4925A NL3-class ATE DC電子負荷
EL4925A NL3-class ATE DC電子負荷

モデル:

EL4925A

数量

オプション

1

回生型DC電子負荷、500V、24A、4kW | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間

ハイライト

キーサイトEL4925A回生型DC電子負荷は、最大4 kWの電力を吸収し、エネルギー貯蔵システムやパワーコンバータのテストに最適です。熱としてエネルギーを放散し、ラック温度を上昇させ、測定精度に影響を与える可能性のある従来の電子負荷とは異なり、そのエネルギーを回生して系統に戻すため、追加の冷却コストを回避するのに役立ちます。

EL4925Aは、コンパクトな1U高のパッケージで、エネルギーの節約、設置面積の最小化、統合時間の短縮に貢献します。

EL4925Aは、以下の機能を提供します。

  • 最大500 V、±24 A、4 kWまで安定動作します。
  • 最大16台の並列接続で負荷容量を拡張します。
  • ターンオン/オフ遅延設定による入力シーケンスを可能にする。
  • 過電圧、過電流、過電力、過温度、および電力網検出から保護します。
  • 内蔵任意波形サポートにより、複雑な波形を作成できます。
  • 前面USBホストコネクタ経由で接続します。