モデル:
EL4916A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのNL3-class ATE DC電子負荷には、EL4900シリーズ回生型電子負荷が含まれます。
キーサイトEL4916A回生電源システムは、通常消費されるエネルギーをクリーンな方法で系統に戻すことが可能な、プログラマブル単出力回生型DC電子負荷です。
Input current
8 A
Type
ATE / 1U
Regenerative power
Yes
Maximum power
2000 W
Number of inputs
1
Input voltage
800 V
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 996,817
モデル:
EL4916A
納期:
数量
オプション
1
回生型DC電子負荷、800V、8A、2kW | キーサイトケア テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証(修理) - 5年間
キーサイトEL4916A回生型DC電子負荷は、最大2 kWの電力を吸収し、エネルギー貯蔵システムやパワーコンバータのテストに最適です。熱としてエネルギーを放散し、ラック温度を上昇させ、測定精度に影響を与える可能性のある従来の電子負荷とは異なり、そのエネルギーを回生して系統に戻すため、追加の冷却コストを回避するのに役立ちます。
EL4916Aはコンパクトな1U高パッケージで、エネルギーを節約し、設置面積を最小限に抑え、統合時間を短縮するのに役立ちます。
EL4916Aは、以下の機能を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。