モデル:
EDUX1052G
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight Essentialオシロスコープには3つのクラスがあります。XR1クラスにはInfiniiVision 1000および2000シリーズ、XR2クラスには3000シリーズ、XR3クラスにはHD3およびXR3シリーズが含まれます。
EDUX1052Gは、波形発生器を内蔵した50 MHz帯域の2チャネルのオシロスコープです
Display size
7 inch
Maximum memory depth
200 Kpts
Analog channels
2
Digital channels
1
Maximum sample rate
1 GSa/s
ADC resolution
8 bits
Brands included
1000 Series
Maximum bandwidth
50 MHz
Multi-scope synchronization
No
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 177,496
モデル:
EDUX1052G
納期:
数量
オプション
1
InfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープ (WaveGen搭載、2チャネル、50 MHz) | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証への返品 - 5年間
1
オーバーレイ - 日本語フロントパネル
製品同梱物:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。