ピーク/アベレージ・パワー・センサ、50 MHz~18 GHz、300 kHz帯域幅

E9325Aパワーセンサは、TDMA無線方式の信号のタイムゲーティッドピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ比パワー測定に適した300 kHzビデオ帯域幅を装備。

製品画像
  • Measurement type

    Peak and Average/CW

  • Connector type

    Type-N (m)

  • Frequency range

    50 MHz to 18 GHz

  • Power range

    -65 to +20 dBm

  • Video bandwidth

    300 kHz

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

E9325A  ピークおよび平均電力センサー、50 MHz ~ 18 GHz、300kHz 帯域幅
E9325A ピークおよび平均電力センサー、50 MHz ~ 18 GHz、300kHz 帯域幅

モデル:

E9325A

数量

オプション

1

ピーク/平均パワー・センサ、50 MHz~18 GHz、300 kHz帯域幅 | KeysightCareテクニカル・サポート - 5年間 | キーサイトへの返品保証 - 5年間

ハイライト

  • GSM、EDGE、NADCアプリケーションに最適な300 kHzのビデオ帯域幅
  • 高速測定、最大1000回/秒の補正読み出し、GPIB経由
  • 広いダイナミックレンジ
  • 校正係数、リニアリティ、温度、帯域幅校正のEEPROMへの記録
  • 精密N型コネクタを標準装備
  • EPM-P(E4416A/17A)シリーズ、Pシリーズ(N1911A/12A)パワーメータで使用
キーサイト Warranty ロゴ