お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E5847A Single-ended ZIF Probe, for W3633A Probe Connection
Connects to the W3633A DDR3 BGA probe to enable viewing of industry standard DDR3 DIMMs with a 16900 Series or U4154A logic analyzers
HIGHLIGHTS
信号アクセス
- 46チャネル:44個のシングルエンド・データ、2個の差動クロック
プローブ性能
- 1.5 pFの等価負荷キャパシタンス
- 1333 Mb/s 最大データ・レート
- 250 mV p-pの信号まで測定可能
コネクティビティ
- W3633A DDR3 DRAM BGAプローブへの接続に使用
使用可能な測定器
- 90ピン・ケーブル・コネクタ付きロジック・アナライザ ロジック・アナライザのケーブル・コネクタ
Keysight E5847A ZIFプローブとW3633A DDR3 BGAプローブを接続して、DDR3 DIMMを16900シリーズ・ロジック・アナライザでモニタすることができます。
Interested in a E5847A?
Featured Resources for E5847A Single-ended ZIF Probe, for W3633A Probe Connection
Want help or have questions?