モデル:
E36102B
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのAdvanced ベンチトップDC電源は2つのクラスで提供されます。NB1-classにはE36100シリーズが含まれ、NB2-classにはE36200シリーズおよび E36441A電源が含まれます。
Keysight E36102Bは、ベンチ/システム用の高精度な6 V/5 A/30 Wの小型電源です。
Maximum current per output
5 A
Maximum power
30 W
Maximum voltage per output
6 V
Number of outputs
1
Up / down programming settling time
25 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
No
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 239,594
モデル:
E36102B
納期:
数量
オプション
1
DC電源、シングル出力、6 V、5 A、30 W | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
AC 115V単相3線式。115 VAC +/- 11V動作、47~63 Hz
出力定格:30 W
プログラミング確度:±(出力の%+オフセット)
リップル/ノイズ(20 Hzto20 MHz)
リードバック確度:±(出力の%+オフセット)
Keysight E36100Bシリーズ ベーシックDC電源は、小型(2U、¼ラック)で、どの角度からも見やすい高コントラストのOLEDディスプレイ、最新のUSBおよびLAN(LXI Core)インタフェースを備えています。非常に正確な定電流測定機能により、要求の厳しい測定を実行できます。DUTは内蔵の過電圧/過電流保護機能により保護され、信頼性の高い過熱保護により電源の安全が維持されます。使いやすいフロント・パネル・インタフェース、ブラウザー上で動作するウェブインタフェース、SCPIまたはIVIプログラム、Keysight IOライブラリ、またはPC/モバイル機器上で動作するBenchVueアプリケーションを使用して、測定器にたたちに接続できます。ニーズに最適なモデルを選択でき、5種類のモデルで最大5 Aまたは100 Vに対応しています。
クリーンで信頼性の高い電源
使いやすいベンチトップ機能
コンパクトかつ直感的なパッケージ
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。