Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Advanced 벤치탑 DC 전원 공급 장치는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NB1 클래스에는 E36100 시리즈가 포함되며, NB2 클래스에는 E36200 시리즈 및 E36441A 전원 공급 장치가 포함됩니다.
키사이트 E36102B는 벤치 또는 시스템을 위한 6V, 5A, 30W의 정확하고 컴팩트한 전원 공급기입니다.
Maximum current per output
5 A
Maximum power
30 W
Maximum voltage per output
6 V
Number of outputs
1
Up / down programming settling time
25 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
No
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 E36100B 시리즈의 기본 DC 전원 공급기는 컴팩트한 크기(2U, ¼ 랙), 어떤 각도에서든 볼 수 있는 고대비 OLED 디스플레이, 최신 USB 및 LAN(LXI Core) 연결 등을 특징으로 합니다. 요구 사항이 까다로운 츯정에서는 정확성이 뛰어난 저전류 츯정 기능을 사용합니다. 또한 내장된 과전압 및 과전류 방지 기능을 통해 DUT를 보호하고 과열 방지 기능을 통해 전원 공급기를 안전하게 유지합니다. 직관적인 전면 패널 인터페이스, 브라우저에서 실행 중인 웹 인터페이스, SCPI 또는 IVI 프로그램, 키사이트 IO 라이브러리 또는 PC/모바일 장치에서 실행 중인 BenchVue 앱을 통해 계츯기를 신속하게 연결할 수 있습니다. 최대 5A 또는 100V를 제공하는 5가지 모델 중에서 요구에 가장 적합한 모델을 선택하세요.
깔끔하고 안정적인 전원 공급기
편리한 벤치탑 기능
컴팩트하고 직관적인 패키지
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.