主な特長

  • 低バンドパス・カットオフ周波数:3.2 kHz
  • 中バンドパス周波数:50 kHz
  • 高カットオフ周波数:800 kHz
  • 最大入力電圧: 10VPP、50Ω
  • プローブ・テスト・ポイント VIN,BPFOUT,LPFOUT,GND(2倍)
  • 直列成分の値:R = 50 Ω, L = 10 µH, C = 1 µF

注:すべての仕様は代表値です。

TDSOXBODE ボード線図プロット・トレーニング・キットは,オシロスコープのWaveGenファンクションジェネレータの出力に直接接続されるBNC入力を備えた直列R-L-C回路基板で構成されています。 VINとBPFOUT(バンドパスフィルター出力)またはLPFOUT(ローパスフィルター出力)をプローブするためのテストポイントが明確に表示されています。 また、このトレーニングキットには、工学部の学生や教授がダウンロードできる包括的なチュートリアルとラボガイドが含まれています。

波形発生器を内蔵したInfiniiVision 1000 Xシリーズ・オシロスコープ(EDUX1052G、DSOX1202G、DSOX1204Gモデルのみ)をご購入いただくと、DSOXBODE ボード線図プロット・トレーニング・キットを無料で差し上げます。

ソリューション 周波数応答解析(ボード線図プロット) 

DSOXBODE ボード線図トレーニングキット

DSOXBODEに関心を持っていただけましたか。

DSOXBODE ボード線図トレーニングキットの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。