NS1-class ATEシステムDC電源、80 V、65 A、5.2 kW

シングル出力、5200 WのDP5768AH DC電源は、ユニバーサルAC入力、GPIB、LAN、USB、LXI準拠、および出力電圧と電流のアナログ/抵抗制御を提供します。

製品画像
  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3 Phase 380/480 VAC

  • Adjustable slew rate

  • Maximum current per output

    65 A

  • Maximum power

    5200 W

  • Maximum voltage per output

    80 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    40 mV

  • Noise and ripple

    80 mVpp

  • Output response time

    50 ms

  • Programming accuracy

    40 mV

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

DP5768AH NS1-class ATEシステムDC電源、5.2 kW
DP5768AH NS1-class ATEシステムDC電源、5.2 kW

モデル:

DP5768AH

数量

オプション

1

DC電源 80V、65A、5200W、入力 3相 380 - 480 VAC | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間

ハイライト

妥協のないパワー

単出力の5,200 W DP5768AHは、ユニバーサルAC入力を備え、GPIB、LAN、USBインターフェースを標準装備しています。過電圧および過電流に対する包括的な保護機能も搭載されています。また、出力プログラミング用にアナログ電圧および抵抗制御をサポートしています。システムアプリケーションで信頼性の高い性能を発揮するように設計されており、コンパクトな1Uフルラックフォームファクタで高度な機能を提供します。これにより、性能を損なうことなく、複雑なパワーデバイスをより迅速かつ省スペースで検証できます。

DP5768AHにより、次のことが可能になります。

  • 安定して最大80 V、65 A、5200 Wを出力
  • フロントパネルのノブで、電圧と電流を個別に簡単に制御できます。
  • 正確な内蔵電圧および電流測定を実行します。
  • 過電圧および過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護します。
  • より高い出力電圧を実現するために、同様の定格のユニットを最大2台まで直列接続できます。
  • 同一定格のユニットを最大12台まで並列接続し、より高い電流出力を実現します