NS1-class ATE-System Gleichstromversorgung, 80 V, 65 A, 5.2 kW

Die einkanalige 5200 W Gleichstromversorgung DP5768AH bietet einen universellen AC-Eingang, GPIB-, LAN-, USB-, LXI-Konformität sowie eine Analog-/Widerstandsregelung von Ausgangsspannung und -strom.

Produktbild
  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3 Phase 380/480 VAC

  • Adjustable slew rate

  • Maximum current per output

    65 A

  • Maximum power

    5200 W

  • Maximum voltage per output

    80 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    40 mV

  • Noise and ripple

    80 mVpp

  • Output response time

    50 ms

  • Programming accuracy

    40 mV

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

DP5768AH NS1-class ATE-System-Gleichstromversorgung, 5.2 kW
DP5768AH NS1-class ATE-System-Gleichstromversorgung, 5.2 kW

Modell:

DP5768AH

QTY

Optionen

1

Gleichstromnetzteil 80 V, 65 A, 5200 W, 3-phasig 380–480 V AC | Technischer Support von KeysightCare – 3 Jahre | Rückgaberecht bei Keysight – 3 Jahre.

Highlights

Leistung ohne Kompromisse

Der 5,200 W DP5768AH mit einem Ausgang bietet einen universellen AC-Eingang und ist standardmäßig mit GPIB-, LAN- und USB-Schnittstellen sowie einem umfassenden Schutz gegen Überspannung und Überstrom ausgestattet. Er unterstützt zudem eine analoge Spannungs- und Widerstandssteuerung für die Ausgangsprogrammierung. Entworfen für zuverlässige Leistung in Systemanwendungen, bietet er Advanced Funktionen in einem kompakten 1U Full-Rack-Formfaktor, sodass Sie komplexe Leistungsgeräte schneller und auf weniger Raum validieren können, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Der DP5768AH ermöglicht Ihnen Folgendes:

  • Stabile Ausgangsleistung bis zu 80 V, 65 A, 5200 W
  • Einfache Bedienung über Drehknöpfe an der Vorderseite zur separaten Spannungs- und Stromregelung
  • Führt präzise integrierte Spannungs- und Strommessungen durch.
  • Schützen Sie angeschlossene Geräte mit Überspannungs- und Überstromschutz.
  • Für eine höhere Ausgangsspannung können bis zu zwei Geräte mit gleicher Nennleistung in Reihe geschaltet werden.
  • Für eine höhere Stromstärke können bis zu zwölf gleich dimensionierte Einheiten parallel geschaltet werden.