Fonte de Alimentação CC para Sistema ATE Classe NS1, 80 V, 65 A, 5.2 kW

A fonte de alimentação CC DP5768AH de saída única e 5200 W oferece entrada CA universal, conformidade com GPIB, LAN, USB, LXI e controle analógico/por resistência da tensão e da corrente de saída.

prod_image
  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3 Phase 380/480 VAC

  • Adjustable slew rate

  • Maximum current per output

    65 A

  • Maximum power

    5200 W

  • Maximum voltage per output

    80 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    40 mV

  • Noise and ripple

    80 mVpp

  • Output response time

    50 ms

  • Programming accuracy

    40 mV

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Poder sem compromisso

A fonte DP5768AH de 5,200 W com saída única fornece entrada CA universal e vem de fábrica com interfaces GPIB, LAN e USB, além de proteção abrangente contra sobretensão e sobrecorrente. Ela também oferece suporte a controle analógico de tensão e resistência para programação de saída. Projetada para desempenho confiável em aplicações de sistemas, ela oferece recursos avançados em um formato compacto full-rack de 1U, permitindo validar dispositivos de potência complexos mais rapidamente e em menos espaço, sem comprometer o desempenho.

O DP5768AH permite que você:

  • Fornece saída estável de até 80 V, 65 A, 5200 W
  • Opere facilmente através dos botões do painel frontal para controle separado de tensão e corrente
  • Realize medições precisas de tensão e corrente integradas
  • Proteja os dispositivos conectados com proteções contra sobretensão e sobrecorrente
  • Conecte até duas unidades com classificação semelhante em série para obter uma tensão de saída mais alta.
  • Conecte até doze unidades com classificação semelhante em paralelo para obter uma saída de corrente mais alta