お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
CX1204A Twisted Pair Adapter
Provides extension cables that can be soldered to the DUT to enable quick measurements
Provides extension cables that can be soldered to the DUT to enable quick measurements
HIGHLIGHTS
- 40 nAから1 Aまでのクイック電流測定
- DUTにはんだ付けするためのシールド付きツイストペア
- 30 mm延長ケーブルが1本付属
CX1204Aセンサヘッドは、電流センサにつながるCX3300のアナログチャネルの電流計の+端子と-端子用の1対の延長ケーブルを備えています。 1対のケーブルの一端はセンサヘッドにはんだ付けされています。もう一端は、ユーザーがDUTにはんだ付けすることができます。 より長い(300 mm)ケーブルが1対付属しています。 SMAタイプのセンサヘッドと比べると、最大帯域幅が制限されます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。