검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Provides extension cables that can be soldered to the DUT to enable quick measurements
HIGHLIGHTS
- 40 nA ~ 1 A의 신속한 전류 측정
- DUT에 솔더링하기 위한 차폐 연선
- 30 mm 연장 케이블 1개 포함
CX1204A 센서 헤드는 전류 센서를 통해 CX3300 아날로그 채널의 전류계 + 및 – 단자를 위한 한 쌍의 연장 케이블을 제공합니다. 케이블 쌍의 한쪽은 센서 헤드에 솔더링되어 있고 다른 한쪽은 사용자가 DUT에 솔더링할 수 있습니다. 더 긴 케이블 쌍(300 mm)이 포함되어 있으며 최대 대역폭은 SMA 타입 센서 헤드에 비해 제한적입니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?