WaveBee Creator V2X テストシナリオエディタソフトウェアについてご紹介します。これは、実験室および実地試験向けに、シナリオベースのV2Xテスト環境を構築するための強力なソフトウェアです。
V2X lifecycle testing stage
V2X development, V2X deployment, V2X field testing
Applications
Bench, Lab, Field
Supported V2X standards
ETSI, C-SAE, SAE
Supported V2X technologies
DSRC, C-V2X
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
WaveBee Creatorは、実験室およびフィールドテスト用のシナリオベースのV2Xテスト環境を作成するための強力なソフトウェアです。作成されたシナリオはWaveBee Togoに転送され、ブロードキャストされます。Windowsベースのタブレットにプレインストールされており、WaveBee Creatorは追加の設定なしですぐに実行できます。
複数のシミュレートされたV2X参加者を含むシナリオは、インタラクティブマップ上で作成でき、その挙動を制御する機能も備えています。これらの機能により、検証対象システムの機能テスト向けに、同一のパラメータを持つ信頼性の高い再現可能なテスト環境が生成されます。
WaveBee Creatorの主要詳細(概要):
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。