KAIデータセンタービルダー ワークロードエミュレーションアプリケーション搭載

KAI Data Center Builder には、ライセンス数に制限のないワークロードエミュレーションアプリケーションが含まれています。

製品画像
  • License types

    Application

  • Applications

    Workload Emulation

  • Interface

    N/A

  • Protocol support

    RDMA, RoCEv2

  • Ports

    N/A

  • Compatible hardware

    AresONE 1600, AresONE-S, AresONE-M, RDMA NIC

  • Collective operations supported

    All gather (unidirectional ring), All reduce (bidirectional ring; halving doubling; unidirectional ring), All to all (parallel; PXN), Broadcast (parallel), Gather (parallel), Reduce scatter (unidirectional ring)

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • Collective Benchmarksアプリケーションを実行し、AIクラスタの通信性能を評価します。
  • ワークロードおよびホストエミュレーション制御を使用して、RDMAネットワークとNICの性能をチューニングします。
  • 以下を含む集合演算をテストします。
    • AllReduce, AllGather, ReduceScatter, AlltoAll, Broadcast, Gather
    • 単方向および双方向リング、Halving-Doubling AllReduceアルゴリズム
    • ParallelおよびPXN AlltoAllアルゴリズム
  • スケールアップ相互接続を備えたマルチGPUホスト環境をエミュレートします。
  • キーサイトAresONEハードウェアでRDMAエンドポイントをシミュレートし、現実的なトラフィックを生成します。
    • RoCEv2 RCモード
    • 100GE、200GE、400GE、800GEインターフェース速度
    • NRZ、PAM4 53GE、106GEシリーズ
  • RDMA NICを被試験システムの一部として組み込む