AresONE-M 800GE OSFP 4ポート固定シャーシモデル向けのキーサイトのRoCEv2ロスレスイーサネットテストバンドルは、AIインフラストラクチャの迅速な設計と展開に役立ちます。
Interface
OSFP
License types
Hardware Bundle
Compatible hardware
AresONE-M
Protocol support
RDMA, RoCEv2
Ports
4
Collective operations supported
All reduce, All gather, Reduce scatter, All to all, Broadcast, Gather, Unidirectional ring, Bidirectional ring, Halving-doubling all reduce, Parallel, PXN all to all
Applications
IxNetwork, Collective Benchmarks, Workload Emulation
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。