Keysight AresONE 800GER-4P-QDD-Mには、QSFP-DD800 800GE(PAM4)物理インターフェースを内蔵した、4ポートの性能制限型固定シャーシが含まれています。
Performance Level
Reduced
Interface
QSFP-DD800
Interface speed modes
800GE, 400GE, 200GE, 100GE
Ports
4
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。