キーサイトAresONE は、内蔵の QSFP-DD800 800GE (PAM4) 物理インターフェースを備えた、4ポートのフルパフォーマンス固定シャーシを含みます。
Performance Level
Full
Interface
QSFP-DD, OSFP
Interface speed modes
800GE, 400GE, 100GE, 50GE, 25GE, 10GE
Ports
4
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。