AresONE 800GE-4P-OSFP-M、4ポート、フル性能

キーサイトAresONE は、内蔵の OSFP800 800GE (PAM4) 物理インターフェースを備えた、4ポートのフルパフォーマンス固定シャーシを含みます。

製品画像
  • Performance Level

    Full

  • Interface

    OSFP800

  • Interface speed modes

    800GE, 400GE, 200GE, 100GE

  • Ports

    4

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

キーサイト AresONEは、単一プラットフォームで10GEから800GEまでのレイヤ1~3テストをサポートします。PAM4およびNRZシグナリングを提供し、106.25 Gb/sのホスト電気レーンシグナリングを備え、低速イーサネット向けに53 Gb/s、26 Gb/s、10 Gb/sにダウンシフトできます。このプラットフォームには、必要なすべての前方誤り訂正(FEC)タイプと包括的なパフォーマンス統計が含まれています。
 
800GEおよび400GE向けにキーサイトが開発した知的財産を活用することで、相互運用性、リンク安定性、および堅牢性テストを向上させます。主要な要素には、MAC、PCS、FECシンボル誤り訂正分布、FECエラー注入と統計、およびPAM4受信アイヒストグラム解析が含まれます。以下を実行できます。
  • 複数のシャーシを同期して51.2 Tbps以上の帯域幅とスイッチングプラットフォームをテストするオプションにより、8ポートシャーシあたり6.4 Tbpsのラインレートトラフィックを実現します。
  • ポートあたり最大20 Wを必要とする光トランシーバーをサポートし、電力と冷却要件を最適化する2 RU固定シャーシフォームファクタを活用します。
  • キーサイト AIファブリックテストソリューションを含む、キーサイト IxNetworkソフトウェアによるレイヤ2から3までのプロトコルエミュレーションを完了します。
  • 時間の経過とともに要件が拡大するにつれてシステムの機能を拡張できるよう、ポートおよび性能アップグレードオプションを備えた柔軟な性能を抑えたモデルとフル性能モデルを提供します。
  • Ethernet Technology Consortium 800 Gigabit Ethernet (GbE) v1.1およびIEEE 802.3df 2024仕様とのシームレスな互換性を実現します。