Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトAresONE 800GER-4P-QDD-OSFP-M は、4ポートの性能低減シャーシを含み、内蔵OSFP800 800GEポート2つと内蔵QSFP-DD800物理インターフェースポート2つを備えています。
Performance Level
Reduced
Interface
OSFP800, QSFP-DD800
Interface speed modes
800GE, 400GE, 200GE, 100GE
Ports
4
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトAresONEは、QSFP-DD800およびOSFP800ポートを備えた単一プラットフォームで、レイヤー1から3の光トランシーバー、アクティブおよびパッシブファイバー、10GEから800GEまでの銅製インターコネクトのテストを可能にします。
このプラットフォームは、PAM4およびNRZシグナリングを使用し、106.25 Gb/sのホスト電気レーンシグナリングに対応し、低速イーサネット向けに53 Gb/sおよび26 Gb/sにダウンシフトすることで、800GE、400GE、および100GEをサポートします。すべての前方誤り訂正タイプと、詳細な性能統計を単一のプラットフォームで提供します。このプラットフォームにより、以下のことが可能になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。