AresONE S400GD-16PHW-8P-QDD、高密度、フルパフォーマンス

Keysight AresONE S400GD-16PHW-8P-QDDは、高密度の8ポート・フルパフォーマンス固定シャーシモデルであり、QSFP-DD 400GE(PAM4)物理インターフェースを標準装備し、レイヤー1~3に対応しています。

製品画像
  • Interface

    QSFP-DD

  • Interface speed modes

    400GE, 200GE, 100GE, 50GE

  • Model

    S400

  • Performance Level

    Full

  • Ports

    8

  • Physical Ports

    16

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • AresONE-S 16ポートモデルにより、単一の2RU固定シャーシプラットフォームで高密度テストを可能にします。
  • 6.4 Tbpsのラインレートトラフィックを実現し、複数のシャーシを同期させる柔軟性により、25.6 Tbps以上のテストに対応します。  
  • PAM4およびNRZ (non-return to zero) シグナリングに対応した、400 / 200 / 100 / 50 / 40 / 25 / 10GEの7つの全速度に対応する単一プラットフォームを使用します。
  • キーサイト IxNetworkソフトウェアにより、レイヤ2から3までの包括的なプロトコルエミュレーションカバレッジと高性能を確保します。
  • ポートおよびパフォーマンスのアップグレード向けに柔軟なバンドルオプションから選択し、投資を最大化します。
  • MAC (media access control)、PCS (physical coding sublayer)、FEC (forward error correction) シンボルエラー分布、FECエラー注入と統計、PAM4/NRZレシーバーアイヒストグラム解析など、必須の400GEテスト要素について徹底的なテストを実施しながら、相互運用性とリンク安定性を向上させます。