Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのAPS-M1010管理コントローラ・ノード(1RU)は、最大10台のAPS-ONE-100コンピュート・ノード(941-0110)をサポートします。注:APS-ONE-100コンピュート・ノードは別売です。
Software compatibility
BreakingPoint
Includes Transceivers
No
TAA compliant
No
追加機能
N/A
インタフェース
N/A
Interface speed modes
N/A
Ports
N/A
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
最大16台のキーサイトAPS-ONE-100アプライアンスの一元化されたシングルペイン管理により、テストとソフトウェアアップグレードが簡素化され、システム全体に1つのIPアドレスが提供されます。
柔軟な従量課金制モデルでテスト予算を最大化:APS-ONE-100アプライアンスをスタンドアロンモードで実行するか、APS-M8400 400GE QSFP-DDでスタックシステムを構築し、最大16のコンピュートノードを集約できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。