Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 APS-M1010 관리 컨트롤러 노드(1RU)는 최대 10개의 APS-ONE-100 컴퓨팅 노드(941-0110)를 지원합니다. 참고: APS-ONE-100 컴퓨팅 노드는 별도로 판매됩니다.
Software compatibility
BreakingPoint
Includes Transceivers
No
TAA compliant
No
Additional features
N/A
인터페이스
N/A
Interface speed modes
N/A
Ports
N/A
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
최대 16개의 키사이트 APS-ONE-100 어플라이언스에 대한 중앙 집중식 단일 창 관리는 테스트 및 소프트웨어 업그레이드를 간소화하고 전체 시스템에 하나의 IP 주소를 제공합니다.
유연한 종량제(pay-as-you-grow) 모델로 테스트 예산을 극대화하십시오. APS-ONE-100 어플라이언스를 독립형 모드로 실행하거나 APS-M8400 400GE QSFP-DD로 스택형 시스템을 구축하여 최대 16개의 컴퓨팅 노드를 통합할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.