インターコネクトおよびネットワーク性能テスター 800GE、4ポート

インターコネクトおよびネットワーク性能テスター、ネイティブOSFP800フロントパネルポート、L1-3サポートを備えた4ポート ベンチトップ シャーシ。1x800GE、2x400GE、4x200GE、および8x100GEのすべてのイーサネット速度に対応 (941-0094)。

製品画像
  • Form factor

    Rackmount

  • Interface

    OSFP800

  • Interface speed modes

    800GE, 400GE, 200GE, 100GE

  • Ports

    4

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 2ポートおよび4ポートのOSFP800モデルで、ポータブルで軽量、静音なベンチトップシャーシを採用しています。
  • マルチユーザー(シャーシあたり最大4ユーザー)、マルチポート、マルチスピードプラットフォームで、より多くのテストを同時に実行し、テストスループットを向上させます。
  • RFCベンチマークを使用し、REST API / RestPy自動化サポート付きで、レイヤー2およびレイヤー3ネットワークプロトコルのスケールおよびパフォーマンステストを実行します。
  • キーサイトIxNetworkソフトウェアを使用して、実世界の人工知能(AI)および機械学習(ML)ワークロードをエミュレート、自動化、検証し、高速、高信頼性、スケーラブルな性能テストを実現します。
  • 単一のテストシステムで、106.25 Gb/sおよび53Gb/s PAM4シグナリングによる50GEから800GE PAM4までのレイヤー1 BERTからレイヤー3 IPテストを実施します。
  • 高消費電力光トランシーバー向けに、ポートあたり最大30 Wの電力と冷却をサポートします。
  • 400GEおよび800GEの光および銅インターコネクトの相互運用性、リンク安定性、信頼性を検証します。
  • キーサイトAIデータセンタービルダーの機能を活用することで、AIトレーニングの完了時間を短縮し、コストを削減します。