キーサイトPerfectStorm フュージョンには、1GE 8ポート SFP+ アプライアンス(PS1GE8NG)が含まれます。
Interface speed modes
1GE
Interface
SFP+
Software compatibility
IxLoad, BreakingPoint
Includes Transceivers
No
Additional features
Hardware-based traffic capture (available in BreakingPoint)
TAA compliant
No
Ports
8
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。