IxVerify 100ポート・フローティング・サブスクリプション・バンドル

キーサイトIxVerify フローティングサブスクリプションライセンスバンドル

製品画像
  • Number of interfaces

    100

  • Protocol support

    Ethernet, RoCEv2, UEC, MACsec

  • License options

    Subscription - 1 year

  • EDA emulators supported

    Siemens emulator

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 最適な性能を確保するため、開発サイクルの早い段階でネットワーキングチップの設計を検証します。
  • テープアウト前に、開発者がソフトウェア開発キット (SDK) およびドライバソフトウェアの機能を検証できるようにします。
  • 製造後数日以内に、自信を持って相手先ブランド製造 (OEM) パートナーにサンプルを送付できます。
  • 数十種類の定義済みパケットテンプレートを使用して、カスタムEthernetトラフィックを生成します。
  • 帯域幅解析と遅延測定に堅牢な統計手法を活用します。
  • Keysight IxExplorerおよびKeysight IxNetworkを使用して、プリシリコンチームとポストシリコンチーム間でテスト構成を共有します。
  • Representational State Transferアプリケーションプログラミングインタフェース (REST API) を含む複数の言語を使用してテストを自動化します。
  • 柔軟なグローバル仮想テスト環境で複数のユーザーをサポートします。