IxNetwork VE Tier 0 100G 永久ライセンス

キーサイト IxNetwork Virtual Edition (VE) Tier 0 100G は、フローティング方式の全世界における永久ライセンスを提供します。

製品画像
  • License types

    Perpetual

  • Technology

    Network Infrastructure, Virtualization, Cloud

  • Protocol support

    N/A

  • License options

    100G - Tier 0

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 適合性、機能性、性能、スケーラビリティを含む、仮想および物理ネットワークデバイスの最も重要なコンポーネントをテストします。
  • 開発ライフサイクルの早い段階でテストを実施することで、市場投入までの時間を短縮します。これらのテストを自動化し、IxNetworkの仮想バージョンとハードウェアバージョンの両方で再利用できるようにします。
  • 簡単に移動、変更、またはスケールアップ/ダウンできる柔軟なテストツール展開を使用することで、データセンターの構成および性能に関する問題を特定し、分離します。
  • ライブマイグレーション中にテストを実行することで、仮想マシンのモビリティがアプリケーションの信頼性とスケーラビリティにどのように影響するかを評価し、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えることを保証します。
  • OpenStackまたはVMware vCenterオーケストレーションによって駆動されるプライベートクラウド/通信事業者クラウド内でテストを実施することで、次世代5G/NFVネットワークを検証します。
  • ネットワークアプリケーションが、Amazon AWS、Google Cloud、Microsoft Azure、Oracle Cloudなどのさまざまなパブリッククラウド内でのデプロイメントによってどのように影響を受けるかを理解します。
  • 1G / 10G / 100Gなどの複数のパフォーマンスレベルで異なる機能ティアが利用可能な、成長に応じた運用費用(OpEx)モデルの柔軟性を可能にするサブスクリプションベースのライセンスを活用します。