この部品番号には、Ultra Ethernet Link Layer Retry(LLR)およびCredit Based Flow Control(CBFC)のエミュレーション機能を含む、ノードロック型の永久ライセンスが含まれています。これにより、AresONE 1600GE、INPT 1600GE、およびINPT 800GEの固定シャーシモデルでLLRおよびCBFCを利用できるようになります。
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。