お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
89601BHXC 89600 VSA高スループット無線LAN変調解析
無線LAN 802.11n/ac/ax/be変調解析の実行
8x8 MIMOなどの高度な機能を使用したIEEE 802.11n/ac/ax無線LAN信号を復調し、エラーベクトル測定を評価します。
ハイライト
- 最新のIEEE 802.11be、802.11ax、802.11ac、802.11nの各フォーマットで測定を実行
- すべての信号帯域幅および変調モードに対応
- EVM、コンスタレーション、SIG情報、周波数応答
- 802.11ax/802.11be信号の最大8x8 MIMOとマルチユーザーMIMO
- 複数の色分けされた結果の同時表示
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。