お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
89601301 89600 VSA マルチベンダーハードウェアインターフェース
キーサイトの測定器を超えてハードウェアインターフェースを拡大。
ハイライト
- キーサイトの測定器を超えてハードウェアインターフェースを拡大し、キーサイト以外の測定器または独自のハードウェア・プラットフォームとの相互運用性を可能にします。
- 89600 VSAハードウェアコネクティビティ(89630B)に対応したソフトウェア開発キット(SDK)は、キーサイト以外のハードウェアプラットフォームを89600 VSAソフトウェアに接続するドライバーの開発に使用できるVisual Basicプラグインを開発者に提供します。
- SDKが開発した独自のドライバーは、89601301Cのライセンスにより、ハードウェアから89600 VSAソフトウェアへのIQサンプルデータのフローを容易に確保することができます。
- サードパーティーのThinkRF R5500シグナル・アナライザをサポート。
- マルチベンダーハードウェアインターフェースにより75種類以上の変調方式と信号フォーマットをサポート(測定は要別途購入)。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。