ハイライト

  • 終端無し
  • ブレーク・ビフォア・メーク
  • 挿入損失: 0.18 dB(1 GHzまで)、0.24 dB(2 GHzまで)、0.4 dB(4 GHzまで)
  • アイソレーション: 100 dB以上(1 GHzまで)、90 dB以上(4 GHzまで)

Keysight 8765Fは、75 Ω同軸コンポーネントの新たな性能標準となります。 ATEスイッチング用に設計された8765Fは、ケーブルTV分配装置や通信機器の業界で求められている性能を備えています。 幅広い環境でスイッチ・ソレノイドを作動できるように4.5~32 Vをカバーする多様な電圧オプションが用意されています。 標準ではDCリボン・ケーブル・コネクタが付いていますが、オプション100で半田ターミナルも用意されています。

8765F Coaxial Switch

8765Fに関心がありますか。

8765F 同軸スイッチ、DC~4 GHz、SPDT、75Ωの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。