검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 비종단
- 실행 전 중단
- 삽입 손실: < 0.18 dB ~ 1 GHz, < 0.24 dB ~ 2 GHz, < 0.4 dB ~ 4 GHz
- 분리: > 100 dB ~ 1 GHz, > 90 ~ 4 GHz
키사이트 8765F는 75옴 동축 콤포넌트에 새로운 성능 표준을 제공합니다. ATE 스위칭 시스템용으로 설계된 키사이트 8765F는 케이블 TV 디스트리뷰션 장비와 통신 장비 업계에 필요한 성능을 제공합니다. 통신 및 케이블 디스트리뷰션 장비의 ATE 시스템 설계자는 이 제품을 신뢰할 수 있는 고성능 스위칭 인터페이스를 설계하는 도구로 활용할 수 있습니다. 키사이트 8765F는 스위치 솔레노이드를 활성화하는 데 사용할 수 있는 4.5V ~ 32V dc를 포함하여 다양한 전압 옵션으로 거의 모든 시스템에서 작동하도록 설계되었습니다. 스위치 표준 구성에는 dc 리본 케이블 커넥터가 포함되며 옵션 100을 통해 솔더 터미널도 사용 가능합니다.
8765F 옵션 010과 310은 2013년 3월 1일에 단종되며 주문할 수 있는 마지막 날짜는 2013년 5월 31일입니다.
8765F에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 8765F 동축 스위치, DC ~ 4 GHz, SPDT, 75옴
다른 도움이 필요하십니까?