お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8764C 5ポート同軸スイッチ、DC~26.5 GHz
高アイソレーション、低SWR、長寿命、優れた再現性を備えたこの高性能スイッチをお選びください
ハイライト
- DC~26.5 GHzの周波数レンジ
- 未終端マルチポート同軸スイッチ(5個のRFポートを装備)
- 挿入損失: <0.20 dB(2 GHzまで)、<0.5 dB(18 GHzまで)、<1.25 dB(26.5 GHzまで)
- SWR(スルーライン): < 1.15~2 GHz、<1.25~12.4 GHz、<1.4~18 GHz、<1.8~26.5 GHz
- アイソレーション: >90 dB(18 GHzまで)、>50 dB(26.5 GHzまで)
- 長寿命:>100万サイクル
- 高い再現性: <0.03 dB(代表値)
- 電流遮断および位置表示機能
Keysight 8764Cは、電気/機械性能に優れ、広帯域動作、高アイソレーション、低SWR、長寿命、優れた再現性を実現します。
必要な性能だけをお買い求めください。
キーサイトの新シリーズのラッチ式同軸スイッチは、最高の信頼性と最も幅広い性能オプションを兼ね備えています。 詳細は以下のウェブサイトをご覧ください: N1812UL同軸スイッチ
8764Cに関心がありますか。
8764C 5ポート同軸スイッチ、DC~26.5 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。