검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
HIGHLIGHTS
- 주파수 범위 DC ~ 26.5GHz
- 5개의 RF 포트가 있는 비종단 멀티포트 동축 스위치
- 삽입 손실: < 0.20dB/2GHz, < 0.5dB/18GHz, < 1.25dB/26.5GHz
- SWR(쓰루 라인): < 1.15 ~ 2GHz, < 1.25 ~ 12.4GHz, < 1.4 ~ 18GHz, < 1.8 ~ 26.5GHz
- 아이솔레이션: > 90dB/18 GHz, > 50dB/26.5GHz
- 긴 수명 > 100만회 주기
- 높은 반복성: < 0.03dB 일반
- 전류 인터럽트 및 위치 표시 기능
Interested in a 8764C?
Featured Resources for 8764C 5-Port Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz
Want help or have questions?