ハイライト

  • ユーザ指定コネクタ(250通り以上の組み合わせが可能)
  • 終端なし
  • 安全なブレーク・ビフォア・メイク方式のスイッチ
  • 優れた再現性: 0.03 dB(1,000,000サイクル後の代表値)
  • 挿入損失: < 0.5 dB(~12.4 GHz)、< 0.8 dB(~18 GHz)
  • アイソレーション: > 50 dB(~12.4 GHz)、> 45 dB(~18 GHz)
  • 頑丈

Keysight 8761Bは、優れた電気的/機械的特性を持つSPDT(単極双投)の同軸スイッチで、DC~18 GHzで動作する50 Ω伝送システムに使用できます。広い動作帯域幅、長い寿命、小さいSWR、優れた再現性、磁気ラッチング・ソレノイドといった特長を持っています。Keysight 8761Bスイッチは小型軽量で、スペースが制限されているアプリケーションにも使用できます。その多用途性と優れた電気的性能により、自動テストおよびシステム・アプリケーションに最適です。

特長

  • 広帯域(DC~18 GHz)
  • ユーザ指定のコネクタ(250通り以上の組合わせ)
  • 優れた再現性(1,000,000サイクル後の代表値0.03 dB)
  • 優れた耐環境性
8761B Coaxial Switch, DC to 18 GHz, SPDT

8761Bに関心がありますか。

8761B 同軸スイッチ、DC~18 GHz、SPDT、24〜30 Vの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。